Siphon standard pour raccord à vis pour tuyau en acier

Siphon standard pour raccord à vis pour tuyau en acier
• Materials: steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BFM10A
WFM10A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Traitement de surface

16.15 €

1 11 jours Zingage

22.32 €

1 5 jours Oxydé noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Siphon
Matériau Acier Filetage nominal M1 3/8B (10A) Type à filetage de connexion M1 R
Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0 Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile / débit pulsé, à 220°C ou moins)(MPa) 1.4
Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.0 Spécifications Principal

Assistance technique