Douille en acier pour raccord à vis pour tuyau en acier (produit standard)

Douille en acier pour raccord à vis pour tuyau en acier (produit standard)
  • Remise sur volume
• Materials: steel / Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS6A
BS8A
BS10A
BS15A
BS20A
BS25A
BS32A
BS40A
BS50A
BS65A
BS80A
BS100A
BS125A
BS150A
WS6A
WS8A
WS10A
WS15A
WS20A
WS25A
WS32A
WS40A
WS50A
WS65A
WS80A
WS100A
WS125A
WS150A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M1 Traitement de surface Dimension L
(mm)

3.63 €

1 Disponible 8 jours 1/8B (6A)Oxydé noir19

3.52 €

1 Disponible 5 jours 1/4B (8A)Oxydé noir27

4.01 €

1 Disponible 8 jours 3/8B (10A)Oxydé noir28

5.06 €

1 8 jours 1/2B (15A)Oxydé noir37

6.54 €

1 Disponible 8 jours 3/4B (20A)Oxydé noir39

8.84 €

1 8 jours 1B (25A)Oxydé noir46

11.41 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)Oxydé noir51

14.67 €

1 8 jours 1 1/2B (40A)Oxydé noir51

18.83 €

1 5 jours 2B (50A)Oxydé noir60

36.04 €

1 8 jours 2 1/2B (65A)Oxydé noir69

44.63 €

1 8 jours 3B (80A)Oxydé noir75

71.90 €

1 8 jours 4B (100A)Oxydé noir87

106.97 €

1 8 jours 5B (125A)Oxydé noir96

103.71 €

1 8 jours 6B (150A)Oxydé noir96

4.29 €

1 Disponible 11 jours 1/8B (6A)Zingage19

3.64 €

1 11 jours 1/4B (8A)Zingage27

4.75 €

1 11 jours 3/8B (10A)Zingage28

5.79 €

1 11 jours 1/2B (15A)Zingage37

7.19 €

1 Disponible 11 jours 3/4B (20A)Zingage39

10.50 €

1 11 jours 1B (25A)Zingage46

13.54 €

1 11 jours 1 1/4B (32A)Zingage51

17.41 €

1 11 jours 1 1/2B (40A)Zingage51

23.39 €

1 11 jours 2B (50A)Zingage60

42.27 €

1 11 jours 2 1/2B (65A)Zingage69

53.80 €

1 11 jours 3B (80A)Zingage75

86.23 €

1 11 jours 4B (100A)Zingage87

125.46 €

1 11 jours 5B (125A)Zingage96

123.10 €

1 11 jours 6B (150A)Zingage96

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Douille
Matériau Acier Type à filetage de connexion M1 G (taraudé) Pression de service max.(MPa) 2
Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins Garniture intérieure en résine NA
Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile, à 300°C ou moins)(MPa) 1.0 Détails de la pression de service maximale (vapeur / air / gaz / huile / débit pulsé, à 220°C ou moins)(MPa) 1.4 Détails de la pression de service maximale (débit régulier à 120°C ou moins)(MPa) 2.0

Assistance technique