Référence fabricant: 45L6A
Marque: NAGOYA
Prix: 12.54 €
Délai de livraison: 11 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
45L6A
Type | Raccord | Type de connexion | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | Forme de connexion | Coude à 45° |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) | Filetage nominal M1 | 1/8B (6A) | Type à filetage de connexion M1 | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2 | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Traitement de surface | NA |
Divisions de pression de fonctionnement max. | 2.0Mpa ou moins | Garniture intérieure en résine | NA | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) | 2 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) | 1.65 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) | 1.5 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) | 1.4 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) | 1.35 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord à vis pour tuyau en acier inoxydable, coude à 45°, le numéro d'article est le suivant: 45L6A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45L6A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles