Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHN6A |
SHN8A |
SHN10A |
SHN15A |
SHN20A |
SHN25A |
SHN32A |
SHN40A |
SHN50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage de connexion nominal | Diam. nominal (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.19 € | 1 | 11 jours | 1/8B | 7 | ||
11.19 € | 1 | 11 jours | 1/4B | 9 | ||
11.19 € | 1 | 11 jours | 3/8B | 11 | ||
13.63 € | 1 | 11 jours | 1/2B | 14 | ||
23.00 € | 1 | 11 jours | 3/4B | 20 | ||
28.45 € | 1 | 12 jours | 1B | 26.5 | ||
42.72 € | 1 | 11 jours | 1 1/4B | 33.5 | ||
51.63 € | 1 | 11 jours | 1 1/2B | 40 | ||
71.80 € | 1 | 11 jours | 2B | 52.5 |
Loading...
Type | Raccord de flexible | Fluide applicable | Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile | Matériau du corps | EN 1.4308 équiv. (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Droit | Type de connexion pour flexible | Cranté | Type de connexion | Filetage mâle |
Type à filetage de connexion | R | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : -20 – 40°C)(MPa) | 2.0 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 100°C)(MPa) | 1.65 |
Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 150°C)(MPa) | 1.50 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 200°C)(MPa) | 1.40 | Détails de la pression de service maximale sans chocs (Température : 220°C)(MPa) | 1.35 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal
Diam. nominal(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles