Référence fabricant: NS[3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40]X[100-1999/1]
Marque: OZAK
Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis
Délai de livraison: 25 jours
Diamètre extérieur D: 3 ~ 40 φ
Longueur L: 100 ~ 1999 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NS[3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40]X[100-1999/1]
Référence pièce
|
---|
NS[3,4,5,6,8,10,12,13,16,20,25,30,35,40]X[100-1999/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur D (φ) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 25 jours | 10 | 3 ~ 40 | 100 ~ 1999 |
Loading...
Forme de base | Droit | Matériau | EN 1.3505 équiv. | Traitement thermique | Trempé par induction |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage au chrome dur | Tolérance de la dimension de D.E. | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles