• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Câble métallique avec bille

Câble métallique avec bille
  • Remise sur volume

[Features]
· A stainless steel wire rope that is fitted with a stainless steel ball at one end and treated with lead-free solder on the other end to prevent fraying without harming the environment.
· Additionally a dedicated fitting for wire ropes with attached balls is available, making installation easy.
· Can be used with other display components for a more elegant visual effect.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Y-501
Y-502
Y-503
Y-504
Y-506
Y-507
Y-508
Y-509
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Traitement de la borne Contenu de la corde Charge appliquée de référence
(kg)

7.09 €

Disponible Jour même

Stock

Bille avec 3.2φ / antidécomposition1.0 φ×1000mm8.00

6.42 €

4 jours Bille avec 3.2φ / antidécomposition1.0 φ×1500mm8.00

7.88 €

3 jours Bille avec 3.2φ / antidécomposition1.0 φ×2000mm8.00

7.15 €

Disponible Jour même

Stock

Bille avec 4.8φ / antidécomposition1.0 φ×1000mm10.00

6.92 €

5 jours Bille avec 4.8φ / antidécomposition1.0 φ×2000mm10.00

7.38 €

Disponible Jour même

Stock

Bille avec 4.8φ / antidécomposition1.5φ×1000mm20

7.79 €

Disponible Jour même

Stock

Bille avec 4.8φ / antidécomposition1.5φ×1500mm20

8.18 €

Disponible Jour même

Stock

Bille avec 4.8φ / antidécomposition1.5φ×2000mm20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fils (avec support) Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Taille de produit(mm) W : 80, H : 130, D : 15

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique