• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chaîne conique

Chaîne conique

[Features]
· Allows for partitioning to be easily set up in places where it is required to prohibit entry, such as in factories and construction sites.
· Convenient for use as a cone chain designating storage locations in temporary material storage sites, or for boundaries that personnel and vehicles are not allowed to cross.
· Can also be used as a barrier to prevent materials from falling.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-256
C-257
C-264
C-265
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Traitement de surface Taille de produit
(mm)

11.49 €

32 jours Jaune fluorescentW : 70, H : 650, D : 30

11.49 €

32 jours RougeW : 70, H : 650, D : 30

14.20 €

32 jours JauneW : 70, H : 780, D : 30

16.85 €

3 jours Jaune / noirW : 70, H : 780, D : 30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaîne Matériau Plastique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique