• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet de plaque

Crochet de plaque

[Features]
· Integrating plate hooks into the chain allows for a greater range of applications.
· For example, when bundling together pipes or other similar items, simply wrap the chain around and hook the hook on to one of the chain links.
· Can also be used for partitioning walkways etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-417
A-418
A-419
A-420
A-421
A-422
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Type de chaîne

12.00 €

3 jours 1000MntelIM126 large

13.21 €

4 jours 1500MntelIM126 large

14.90 €

5 jours 2000MntelIM126 large

9.27 €

5 jours 1000Victor IV20

10.49 €

5 jours 1500Victor IV20

11.67 €

5 jours 2000Victor IV20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaîne Matériau Fer Traitement de surface Chrome
Charge appliquée de référence(kg) 20 Spécifications Avec crochet à chaque extrémité

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique