• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crochet en S pour boutiques【4 pièces par conditionnement】

Crochet en S pour boutiques
  • Remise sur volume

[Features]
· All stainless steel with resistance for rust, having thin wire diameter so it can be passed through a small hole.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-429
A-430
A-431
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)

6.19 €

4 pièces par conditionnement

3 jours 71

6.28 €

4 pièces par conditionnement

Disponible Jour même

Stock

85

6.35 €

4 pièces par conditionnement

3 jours 90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Crochet en S Matériau Acier inoxydable Diamètre de fil(mm) 2.5
Charge appliquée de référence(kg) 2

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique