Convoyeur à rouleaux en acier (diamètre de rouleau 57.2 mm, épaisseur de paroi du tube 1.4 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR-5714-300-75-1000
VR-5714-300-75-1500
VR-5714-300-75-2000
VR-5714-300-75-3000
VR-5714-300-100-1000
VR-5714-300-100-1500
VR-5714-300-100-2000
VR-5714-300-100-3000
VR-5714-400-75-1000
VR-5714-400-75-1500
VR-5714-400-75-2000
VR-5714-400-75-3000
VR-5714-400-100-1000
VR-5714-400-100-1500
VR-5714-400-100-2000
VR-5714-400-100-3000
VR-5714-500-75-1000
VR-5714-500-75-1500
VR-5714-500-75-2000
VR-5714-500-75-3000
VR-5714-500-100-1000
VR-5714-500-100-1500
VR-5714-500-100-2000
VR-5714-500-100-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(kg)

228.55 €

1 12 jours 3007510004989999692112300-600016.1

345.12 €

1 12 jours 3007515004989999692129300-601824.1

451.96 €

1 12 jours 3007520004989999692136300-602632.2

682.55 €

1 12 jours 3007530004989999692143300-603448.3

191.32 €

1 12 jours 30010010004989999692235300-612313.4

285.96 €

1 12 jours 30010015004989999692242300-613120.1

377.56 €

1 12 jours 30010020004989999692259300-614026.8

563.80 €

1 12 jours 30010030004989999692266300-615840.2

268.07 €

1 12 jours 4007510004989999692150300-604219.1

405.14 €

1 12 jours 4007515004989999692167300-605128.6

522.05 €

1 12 jours 4007520004989999692174300-606938.2

788.85 €

1 12 jours 4007530004989999692181300-607757.3

222.39 €

1 12 jours 40010010004989999692273300-616615.8

332.04 €

1 14 jours 40010015004989999692280300-617423.6

432.22 €

1 12 jours 40010020004989999692297300-618231.6

644.59 €

1 12 jours 40010030004989999692303300-619147.2

304.24 €

1 12 jours 5007510004989999692198300-608522.2

453.13 €

1 12 jours 5007515004989999692204300-609333.3

592.78 €

1 12 jours 5007520004989999692211300-610744.4

895.59 €

1 12 jours 5007530004989999692228300-611566.5

250.10 €

1 12 jours 50010010004989999692310300-620418.1

367.37 €

1 12 jours 50010015004989999692327300-621227.0

485.07 €

1 12 jours 50010020004989999692334300-622136.0

725.22 €

1 12 jours 50010030004989999692341300-623954.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roller Outer Diameter(Ø) :57.2 Application For transporting small items / Medium Load / Heavy Load Type de profilé extrudé Straight
Type à rouleau Straight Matériau du profilé Steel Quantity per Package(unit) 1

Assistance technique