Table Free avec pieds FT-AS

Table Free avec pieds FT-AS
· Ideal for use as turning table, packing table or workbench.
· Ideal for combination with conveyor lines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FT-45-75AS
FT-45-100AS
FT-60-75AS
FT-60-100AS
FT-90-75AS
FT-90-100AS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas
(mm)
Longueur
(mm)
Largeur
(mm)
Roulette sphérique utilisée
(pièce)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

658.61 €

1 10 jours 75450450C-5-L×364989999654813466-852919500

521.87 €

1 10 jours 100450450C-5-L×164989999654790466-850218500

945.00 €

1 10 jours 75600600C-5-L×644989999654851466-856125000

751.09 €

1 9 jours 100600600C-5-L×364989999654837466-854524000

1,615.74 €

1 10 jours 75900900C-5-L×1444989999654899466-860042500

1,449.62 €

1 9 jours 100900900C-5-L×814989999654875466-858840500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Table Plage de capacité de charge(N) 50,1 à 100,0
Charge admissible(N) 78.4 Matériau du corps Acier Matériau de la bille Acier
Hauteur(mm) 740 Spécifications Avec pied de réglage M12 x 23mm (P = 1.75mm) Quantité 1

Assistance technique