Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TU-9-75 |
TU-18-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Pas (mm) | Longueur (mm) | Roulette sphérique utilisée (pièce) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.09 € | 1 | 14 jours | Unité | 75 | 900 | T-8LB×12 | 4989999662832 | 461-0946 | 3200 | ||
168.76 € | 1 | 14 jours | [Embase] Bride | 100 | 1800 | T-8LB×18 | 4989999662825 | 461-0911 | 5600 |
Loading...
Type | Standard | Plage de capacité de charge(N) | 100,1 à 500,0 | Charge admissible(N) | 294 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Acier | Matériau de la bille | Acier | D.E. D(Ø) | 56 |
Largeur(mm) | 80 | Hauteur(mm) | 34.6 | Quantité | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Forme
Pas(mm)
Longueur(mm)
Roulette sphérique utilisée(pièce)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles