• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roue unique pour convoyeur à roues, roue en aluminium, diamètre 38mm

Roue unique pour convoyeur à roues, roue en aluminium, diamètre 38mm

[Features]
● The use of aluminum wheels provides a reduction in weight while ensuring durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

V38AL-N

Référence pièce
V38AL-N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Masse
(g)

-

10 jours 28.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Aluminium Matériau de la garniture Sans garniture D.E. D(Ø) 38
Largeur l(mm) 12 Traitement de surface Sans traitement de surface Garniture Toute la surface
Type à arbre Sans arbre (boulon) roulement Simple Matériau du roulement Acier
Charge (référence)(N) 196 Convoyeur compatible Type V-38AL Quantité(pièce) 1
Code de commande 461-2396

Vous vous trouvez sur la page de Roue unique pour convoyeur à roues, roue en aluminium, diamètre 38mm, le numéro d'article est le suivant: V38AL-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V38AL-N.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique