Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V38S-N |
V40T-N |
V2015P-N |
V2025P-N |
V2509P-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. D (Ø) | Largeur l (mm) | Convoyeur compatible | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | 8 jours | 38 | 12 | Type V-38S | 461-2418 | 36.4 | ||
2.89 € | 1 | 10 jours | 40 | 20 | Type V-40T | 461-2566 | 45.9 | ||
2.99 € | 1 | Disponible | 10 jours | 20 | 15 | Type V2015P | 461-1501 | 21.4 | |
3.25 € | 1 | 10 jours | 20 | 25 | Type V2025P | 461-1705 | 32.6 | ||
2.26 € | 1 | 9 jours | 25.4 | 9 | Type V2509P | 461-1870 | 21.8 |
Loading...
Matériau du rouleau | Acier | Matériau de la garniture | Sans garniture | Traitement de surface | Placage chrome trivalent |
---|---|---|---|---|---|
Garniture | Toute la surface | Type à arbre | Sans arbre (boulon) | roulement | Simple |
Matériau du roulement | Acier | Charge (référence)(N) | 196 | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(Ø)
Largeur l(mm)
Convoyeur compatible
Code de commande
Type
Propriétés optionnelles