Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V-38N-50-1800 |
V-38N-50-2000 |
V-38N-50-2400 |
V-38N-50-3000 |
V-38N-75-1800 |
V-38N-75-2000 |
V-38N-75-2400 |
V-38N-75-3000 |
V-38N-100-1800 |
V-38N-100-2000 |
V-38N-100-2400 |
V-38N-100-3000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas de la roue (mm) | Longueur de transmission (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.65 € | 1 | 6 jours | 50 | 1800 | 4989999716139 | 510-2715 | 4.5 | ||
148.50 € | 1 | 6 jours | 50 | 2000 | 4989999716146 | 510-2723 | 5.0 | ||
171.83 € | 1 | 6 jours | 50 | 2400 | 4989999716153 | 510-2731 | 5.9 | ||
208.89 € | 1 | 6 jours | 50 | 3000 | 4989999716160 | 510-2740 | 7.4 | ||
101.72 € | 1 | 6 jours | 75 | 1800 | 4989999716177 | 510-2758 | 4.2 | ||
160.68 € | 1 | 6 jours | 75 | 2000 | 4989999716184 | 510-2766 | 4.6 | ||
134.49 € | 1 | 6 jours | 75 | 2400 | 4989999716191 | 510-2774 | 5.5 | ||
123.40 € | 1 | 6 jours | 75 | 3000 | 4989999716207 | 510-2782 | 6.9 | ||
119.31 € | 1 | 6 jours | 100 | 1800 | 4989999716214 | 510-2791 | 4.0 | ||
132.23 € | 1 | 6 jours | 100 | 2000 | 4989999716221 | 510-2804 | 4.4 | ||
124.46 € | 1 | 6 jours | 100 | 2400 | 4989999716238 | 510-2812 | 5.3 | ||
137.99 € | 1 | 6 jours | 100 | 3000 | 4989999716245 | 510-2821 | 6.5 |
Loading...
Type de convoyeur | Droit | Matériau de la surface de la roue | Résine polyacétal | Largeur de roue(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge de la roue(kgf) | 15 | Diamètre extérieur de la roue(mm) | 38 | Type | Corps de convoyeur à roues |
Application | Pour le transport de petites pièces | Traitement de surface de la roue | NA | Type de profilé extrudé | Type incurvé |
Matériau du profilé | Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) | Traitement de surface du profilé | Peinture | Hauteur externe(mm) | 52 |
Quantité par paquet(unité) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Pas de la roue(mm)
Longueur de transmission(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles