Roue unique pour convoyeur à roues, roue en plastique, diamètre 38mm

Roue unique pour convoyeur à roues, roue en plastique, diamètre 38mm
  • Remise sur volume
[Features]
● Resin wheels are well-suited for the quiet and stable transport of materials.
Additionally, the wheel will not readily scratch or damage work pieces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

V38N-N

Référence pièce
V38N-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.13 €

1 Disponible 10 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Résine Matériau de la garniture Sans garniture D.E. D(Ø) 38
Largeur l(mm) 12 Traitement de surface Sans traitement de surface Garniture Toute la surface
Type à arbre Sans arbre (boulon) roulement Simple Matériau du roulement Résine
Charge (référence)(N) 147 Convoyeur compatible Type V-38N Quantité(pièce) 1
Code de commande 461-2400 Masse(g) 17

Assistance technique