Roue unique pour convoyeur à roues, roue en acier inoxydable, diamètre 38mm

Roue unique pour convoyeur à roues, roue en acier inoxydable, diamètre 38mm
  • Remise sur volume
[Features]
● All stainless steel wheels can be used for wet work or areas which are exposed to moisture.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

V38SUS-N

Référence pièce
V38SUS-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

8.19 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du rouleau Acier inoxydable Matériau de la garniture Sans garniture D.E. D(Ø) 38
Largeur l(mm) 12 Traitement de surface Sans traitement de surface Garniture Toute la surface
Type à arbre Sans arbre (boulon) roulement Simple Matériau du roulement Acier inoxydable
Charge (référence)(N) 196 Convoyeur compatible Type acier inoxydable V-38 Quantité(pièce) 1
Code de commande 461-2540 Masse(g) 45.4

Vous vous trouvez sur la page de Roue unique pour convoyeur à roues, roue en acier inoxydable, diamètre 38mm, le numéro d'article est le suivant: V38SUS-N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article V38SUS-N.

Assistance technique