Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V38B150 |
V38B200 |
V38B250 |
V38B300 |
V38B400 |
V38B500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Largeur (mm) | Pas de montage maximum (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.07 € | 1 | 9 jours | Pièces fixes | 196 | 150 | 4989999716375 | 510-2839 | 0.5 | ||
13.71 € | 1 | 6 jours | Pièces fixes | 246 | 200 | 4989999716382 | 510-2847 | 0.6 | ||
13.88 € | 1 | 6 jours | Pièces fixes | 296 | 250 | 4989999716399 | 510-2855 | 0.7 | ||
14.53 € | 1 | 6 jours | Pièces fixes | 346 | 300 | 4989999716405 | 510-2863 | 0.8 | ||
16.73 € | 1 | 6 jours | Pièces fixes | 446 | 400 | 4989999716412 | 510-2871 | 1.0 | ||
19.64 € | 1 | 6 jours | - | 546 | 500 | 4989999716429 | 510-2880 | 1.2 |
Loading...
Modèle compatible | V-38S, V-38SUS, V-38AL, V-38N, V-40T et V-40G | Matériau du corps principal | Acier | Quantité par paquet(unité) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur(mm)
Pas de montage maximum(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles