Convoyeur à roues (pressées, diamètre de roue 25.4mm)

Convoyeur à roues (pressées, diamètre de roue 25.4mm)
· Uses a press wheel for easy handling of light loads, with simple rack installation.
· A small-diameter wheel that enables smooth transportation of smaller workpieces.
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V2509P-30-1000
V2509P-30-1500
V2509P-30-2000
V2509P-35-1000
V2509P-35-1500
V2509P-35-2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de la roue
(mm)
Longueur de transmission
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

103.73 €

1 12 jours 3010004989999663785461-18111.85

103.25 €

1 12 jours 3015004989999663792461-18292.78

136.79 €

1 12 jours 3020004989999663808461-18373.7

92.64 €

1 6 jours 3510004989999663815461-18451.68

132.17 €

1 12 jours 3515004989999663822461-18532.52

118.08 €

1 13 jours 3520004989999663839461-18613.36

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier Largeur de roue(mm) 9
Capacité de charge de la roue(kgf) 20 Diamètre extérieur de la roue(mm) 25.4 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces Traitement de surface de la roue Placage trivalent Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Traitement de surface du profilé Plaque en acier à placage par trempage à chaud, résistance à la corrosion Hauteur externe(mm) 30.5
Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique