Convoyeur à roues (usinées, diamètre de roue 25.4mm) (Numéros de référence)

Convoyeur à roues (usinées, diamètre de roue 25.4mm)
· Machined wheels are used, and so high load bearing capacity. Ideal for transporting heavy goods, such as mechanical parts, etc.
· A small-diameter wheel that enables efficient transportation of smaller workpieces.
· Compact dimensions make it ideal for rack installation.
· High quality type which has been shaved off from round steel, hardened and plated.
· Part conveyance between processes. To transport unusually shaped items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V2509S-30-1000
V2509S-30-1500
V2509S-30-2000
V2509S-35-1000
V2509S-35-1500
V2509S-35-2000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de la roue
(mm)
Longueur de transmission
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

89.78 €

1 12 jours 3010004989999663723461-18881.88

128.03 €

1 12 jours 3015004989999663730461-18962.82

169.77 €

1 12 jours 3020004989999663747461-19003.76

112.34 €

1 12 jours 3510004989999663754461-19181.76

113.72 €

1 12 jours 3515004989999663761461-19262.57

149.28 €

1 13 jours 3520004989999663778461-19343.42

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de convoyeur Droit Matériau de la surface de la roue Acier (découpe) Largeur de roue(mm) 9
Capacité de charge de la roue(kgf) 30 Diamètre extérieur de la roue(mm) 25.4 Type Corps de convoyeur à roues
Application Pour le transport de petites pièces / Charge moyenne Traitement de surface de la roue Placage trivalent Type de profilé extrudé Type incurvé
Matériau du profilé Acier (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) Traitement de surface du profilé Plaque en acier à placage par trempage à chaud, résistance à la corrosion Hauteur externe(mm) 30.5
Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique