Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OHS10100 |
OHS10150 |
OHS10200 |
OHS1050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.94 € | 1 | 6 jours | 100 | 100 | 4989999149876 | 405-4695 | 0.1 | ||
7.94 € | 1 | 6 jours | 150 | 150 | 4989999149883 | 405-4709 | 0.3 | ||
9.85 € | 1 | 6 jours | 200 | 200 | 4989999149890 | 405-4717 | 0.4 | ||
5.09 € | 1 | 6 jours | 50 | 50 | 4989999149869 | 405-4687 | 0.03 |
Loading...
Type | Tampons antivibrations | Pression de surface admissible(N/mm2) | 0.5 | Épaisseur(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Dureté du caoutchouc | 55° ±5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5~70 | Taille maximale(mm) | 600×1000 |
Unité de commande(feuille) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Largeur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles