Siège (caoutchouc naturel) de tampon résistant aux vibrations

Siège (caoutchouc naturel) de tampon résistant aux vibrations
  • Remise sur volume
[Features]
● Easy cutting of V grooves in 50-mm interval using a utility knife will make it ready for use.
● Thanks to a broad range of applicable loads, stable vibration proof effects are obtained regardless of large or small loads.

[Application]
● For various machinery generating vibration and/or noise, including general types of motors for machine tools, blowers and pumps.
● For vibration proofing of refrigerators, A/Cs, printers, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OH8
OH10
OH20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de surface admissible
(N/mm2)
Épaisseur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

15.41 €

1 6 jours 0.584989999328004170-45830.7

17.86 €

1 Disponible 6 jours 0.5104989999328028170-46050.8

43.98 €

1 6 jours 0.3204989999328042170-46211.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tampons antivibrations Longueur(mm) 300 Largeur(mm) 300
Dureté du caoutchouc 55° ±5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5~70 Taille maximale(mm) 600×1000
Unité de commande(feuille) 1

Assistance technique