Siège (caoutchouc synthétique) de tampon résistant aux vibrations

Siège (caoutchouc synthétique) de tampon résistant aux vibrations
[Features]
● Easy cutting of V grooves in 50-mm interval using a utility knife will make it ready for use.
● Resistant against cutting oil, machine oil, and lubricating oil.
● Thanks to a broad range of applicable loads, stable vibration proof effects are obtained regardless of large or small loads.

[Application]
● For various machinery generating vibration and/or noise, including general types of motors for machine tools, blowers and pumps.
● For vibration proofing of refrigerators, A/Cs, printers, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OH8CR
OH10CR
OH20CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de surface admissible
(N/mm2)
Épaisseur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

25.91 €

1 6 jours 0.584989999328011170-45910.7

29.55 €

1 6 jours 0.5104989999328035170-46130.8

77.81 €

1 6 jours 0.3204989999328059170-46301.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tampons antivibrations Longueur(mm) 300 Largeur(mm) 300
Dureté du caoutchouc 55° ±5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5~110 Unité de commande(feuille) 1

Assistance technique