Patin résistant aux vibrations (caoutchouc naturel) Ceinture

Patin résistant aux vibrations (caoutchouc naturel) Ceinture
  • Remise sur volume
[Features]
● Easy cutting of V grooves in 50-mm interval using a utility knife will make it ready for use.
● Resistant against cutting oil, machine oil, and lubricating oil.
● Thanks to a broad range of applicable loads, stable vibration proof effects are obtained regardless of large or small loads.

[Application]
● For various machinery generating vibration and/or noise, including general types of motors for machine tools, blowers and pumps.
● For vibration proofing of refrigerators, A/Cs, printers, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OHL-10-100CR
OHL-10-150CR
OHL-10-300CR
OHL-10-600CR
OHL-15-100CR
OHL-15-150CR
OHL-15-300CR
OHL-15-600CR
OHL-20-600CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pression de surface admissible
(N/mm2)
Largeur
(mm)
Épaisseur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

40.18 €

1 Disponible 6 jours 0.5100104989999332636484-31770.9

58.57 €

1 Disponible 6 jours 0.5150104989999332643484-31851.5

96.66 €

1 Disponible 6 jours 0.5300104989999332650484-31933.1

179.84 €

1 6 jours 0.5600104989999332667484-32075.6

50.47 €

1 6 jours 0.4100154989999332674484-32151.2

78.04 €

1 7 jours 0.4150154989999332681484-32232.1

161.44 €

1 6 jours 0.4300154989999332698484-32314.3

311.96 €

1 6 jours 0.4600154989999332704484-32407.2

377.44 €

1 6 jours 0.5600204989999332711484-325811.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tampons antivibrations Longueur(mm) 1000 Dureté du caoutchouc 55° ±5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5~110 Unité de commande(feuille) 1

Assistance technique