Convoyeur à roues pour racks de sélection (résine, diamètre de la roue : 36mm)

Convoyeur à roues pour racks de sélection (résine, diamètre de la roue : 36mm)
  • Remise sur volume
● Uses resin wheels for smooth operation. Also helps prevent workpieces from getting damaged.
● For mounting chute racks, dolly carts, and line pallets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
V-3620UP-40-1000
V-3620UP-40-1500
V-3620UP-40-1800
V-3620UP-40-2000
V-3620UP-40-2400
V-3620UP-40-3000
V-3620UP-50-1000
V-3620UP-50-2000
V-3620UP-50-2400
V-3620UP-50-3000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas
(mm)
Longueur de machine
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

38.48 €

1 12 jours 4010004989999662771461-21911.28

56.47 €

1 10 jours 4015004989999662788461-22051.92

69.30 €

1 12 jours 4018004989999690514285-24112.30

77.00 €

1 12 jours 4020004989999662795461-22132.56

92.41 €

1 12 jours 4024004989999690521285-24203.07

115.59 €

1 12 jours 4030004989999662801461-22213.84

35.25 €

1 Disponible 12 jours 5010004989999662733461-22301.25

70.42 €

1 6 jours 5020004989999662757461-22562.50

84.56 €

1 12 jours 5024004989999690507285-24033.00

105.76 €

1 6 jours 5030004989999662764461-22643.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de roue(mm) 20 Diamètre de la roue(mm) 36 Quantité par paquet(unité) 1

Assistance technique