Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
V-1820UP-20-1500 |
V-1820UP-20-2000 |
V-1820UP-20-3000 |
V-1820UP-25-1000 |
V-1820UP-25-1500 |
V-1820UP-25-2000 |
V-1820UP-25-3000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas (mm) | Longueur de machine (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.55 € | 1 | 12 jours | 20 | 1500 | 4989999682472 | 300-5577 | 1.87 | ||
83.01 € | 1 | 12 jours | 20 | 2000 | 4989999682489 | 300-5585 | 2.50 | ||
124.48 € | 1 | 12 jours | 20 | 3000 | 4989999682496 | 300-5593 | 3.75 | ||
38.75 € | 1 | 12 jours | 25 | 1000 | 4989999682502 | 300-5607 | 1.23 | ||
56.94 € | 1 | 12 jours | 25 | 1500 | 4989999691726 | 300-5615 | 1.85 | ||
75.94 € | 1 | 12 jours | 25 | 2000 | 4989999691733 | 300-5623 | 2.46 | ||
113.96 € | 1 | 12 jours | 25 | 3000 | 4989999691740 | 300-5631 | 3.69 |
Loading...
Largeur de roue(mm) | 20 | Diamètre de la roue(mm) | 18 | Quantité par paquet(unité) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Longueur de machine(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles