Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas (mm) | Longueur de machine (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.36 € | 1 | 12 jours | 40 | 1000 | 4989999690330 | 285-2233 | 1.80 | ||
87.58 € | 1 | 12 jours | 40 | 1500 | 4989999690347 | 285-2241 | 2.70 | ||
105.15 € | 1 | 12 jours | 40 | 1800 | 4989999690354 | 285-2250 | 3.24 | ||
116.82 € | 1 | 12 jours | 40 | 2000 | 4989999690361 | 285-2268 | 3.60 | ||
97.92 € | 1 | 12 jours | 40 | 2400 | 4989999690378 | 285-2276 | 4.32 | ||
122.39 € | 1 | 12 jours | 40 | 3000 | 4989999690385 | 285-2284 | 5.40 | ||
49.50 € | 1 | 12 jours | 50 | 1000 | 4989999690392 | 285-2292 | 1.45 | ||
74.12 € | 1 | 12 jours | 50 | 1500 | 4989999690408 | 285-2306 | 2.17 | ||
88.28 € | 1 | 12 jours | 50 | 1800 | 4989999690415 | 285-2314 | 2.51 | ||
98.91 € | 1 | 12 jours | 50 | 2000 | 4989999690422 | 285-2322 | 2.90 | ||
118.71 € | 1 | 12 jours | 50 | 2400 | 4989999690439 | 285-2331 | 3.48 | ||
103.70 € | 1 | 12 jours | 50 | 3000 | 4989999690446 | 285-2349 | 4.35 |
Loading...
Largeur de roue(mm) | 20 | Diamètre de la roue(mm) | 36 | Quantité par paquet(unité) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pas(mm)
Longueur de machine(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles