Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Matériau résistant aux vibrations, ruban adhésif en gel d'uréthane

Matériau résistant aux vibrations, ruban adhésif en gel d'uréthane

[Features]
● Effectively absorb vibration and shock in gaps.
● Types optimum for applications can be selected, since various types such as tape width and thickness are available.
● With one side adhesive material

[Application]
● Absorption of vibration and shock in compact mobile electronic devices
● Sealing
● Door stop buffer.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUT-0110
TUT-0210
TUT-0310
TUT-0320
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Épaisseur
(mm)
Couleur Largeur de ruban
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

8.02 €

6 jours 1Noir104989999354683484-311812.5

11.09 €

5 jours 2Noir104989999354706484-313424.0

14.18 €

5 jours 3Noir104989999354720484-315135.5

28.19 €

5 jours 3Noir204989999354737484-316968.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Gel antivibration Application Isolation amortissement des vibrations / Amortisseur Caractéristiques de fonctionnement Standard
Type à gel antivibrations Ruban Matériau antivibrations Gel d'uréthane Longueur de ruban(mm) 1000
Unité de commande(Bobine) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique