Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique, étagé / filet mâle, acier / NR / TB / TRUSCO NAKAYAMA

Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique, étagé / filet mâle, acier / NR / TB / TRUSCO NAKAYAMA
  • Remise sur volume
[Features]
● Thanks to high spring constant, the user can use for heavy load though small in size.
● Covers broad applications including inclined mounting and such.
● With hex nut/spring washer.
● The rubber surface, which directly contacts with the floor surface, has a distinctive pattern to enhance the grounding efficiency and vibration proof effect.
● A distinctive pattern on the rubber surface buffers the impact at the time of collision, effectively absorbing and reducing shock forces.

[Application]
● General industrial machinery including pumps, various machine tools, centrifugal machines, crushers, engines and others.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB501
TB502
TB503
TB504
TB505
TB506
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur du caoutchouc
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Dimensions extérieures
(mm)
Longueur de l'arbre de montage
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.04 €

1 6 jours 155[m6] M6X1.00)118825194989999359183233-789415

12.59 €

1 Disponible 6 jours 295[M8] M8X1.251511529234989999359190233-790833

16.51 €

1 Disponible 6 jours 590[M8] M8X1.252019538284989999359206233-791650

26.55 €

1 6 jours 980[M10] M10X1.50)2522546274989999359213233-792495

40.77 €

1 Disponible 6 jours 1949[M10] M10X1.50)3531569374989999359220233-7932245

75.09 €

1 Disponible 6 jours 3798[M16] M16X2.00)5538590454989999359237233-7941590

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations Caractéristiques de fonctionnement Standard
Type de connexion Filetage mâle à une extrémité Type à caoutchouc antivibrations Forme ronde Matériau antivibrations Caoutchouc naturel (NR)
Matériau du raccord Matériau en acier laminé pour structure générale Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique