Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TA703 |
TA704 |
TA705 |
TA706 |
TA707 |
TA708 |
TA709 |
TA710 |
TA711 |
TA712 |
TA713 |
TA714 |
TA715 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur du caoutchouc (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dimensions extérieures (mm) | Longueur de l'arbre de montage (mm) | Diamètre du trou de montage (mm) | Pas de montage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 1 | 6 jours | 345 | [m6] M6X1.00) | 16 | 135 | 25 | 19 | 7 | 42 | 4989999359398 | 233-7762 | 33 | ||
11.92 € | 1 | 6 jours | 490 | [M8] M8X1.25 | 20 | 175 | 29 | 23 | 9 | 48 | 4989999359404 | 233-7771 | 60 | ||
12.51 € | 1 | 6 jours | 390 | [M8] M8X1.25 | 30 | 83.5 | 29 | 23 | 9 | 48 | 4989999359411 | 233-7789 | 65 | ||
13.74 € | 1 | 6 jours | 930 | [M8] M8X1.25 | 20 | 345 | 38 | 28 | 9 | 60 | 4989999359428 | 233-7797 | 90 | ||
14.33 € | 1 | 6 jours | 835 | [M8] M8X1.25 | 25 | 225 | 38 | 28 | 9 | 60 | 4989999359435 | 233-7801 | 95 | ||
15.11 € | 1 | 6 jours | 735 | [M8] M8X1.25 | 30 | 150 | 38 | 28 | 9 | 60 | 4989999359442 | 233-7819 | 100 | ||
15.36 € | 1 | 6 jours | 1549 | [M10] M10X1.50) | 25 | 420 | 46 | 27 | 11 | 73 | 4989999359459 | 233-7827 | 170 | ||
20.99 € | 1 | 6 jours | 1349 | [M10] M10X1.50) | 30 | 285 | 46 | 27 | 11 | 73 | 4989999359466 | 233-7835 | 180 | ||
23.33 € | 1 | 6 jours | 1050 | [M10] M10X1.50) | 40 | 165 | 46 | 27 | 11 | 73 | 4989999359473 | 233-7843 | 195 | ||
26.44 € | 1 | 6 jours | 3349 | [M12] M12X1.75 | 40 | 520 | 69 | 37 | 14 | 100 | 4989999359480 | 233-7851 | 390 | ||
33.44 € | 1 | 6 jours | 2749 | [M12] M12X1.75 | 55 | 295 | 69 | 37 | 14 | 100 | 4989999359497 | 233-7860 | 450 | ||
44.49 € | 1 | 6 jours | 5198 | [M16] M16X2.00) | 60 | 520 | 90 | 45 | 18 | 134 | 4989999359503 | 233-7878 | 990 | ||
62.56 € | 1 | 6 jours | 4448 | [M16] M16X2.00) | 80 | 320 | 90 | 45 | 18 | 134 | 4989999359510 | 233-7886 | 1120 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Caractéristiques de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Filetage mâle à une extrémité | Type à caoutchouc antivibrations | Forme ronde | Matériau antivibrations | Caoutchouc naturel (NR) |
Matériau du raccord | Matériau en acier laminé pour structure générale | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur du caoutchouc(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dimensions extérieures(mm)
Longueur de l'arbre de montage(mm)
Diamètre du trou de montage(mm)
Pas de montage(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles