Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EH25 |
EH30 |
EH45 |
EH66 |
EH90 |
EH100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur du caoutchouc (mm) | Longueur de l'arbre de montage (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 490 | [m6] M6X1.00) | 25 | 15 | 25 | 4989999336009 | 233-8262 | 30 | |
14.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 880 | [M8] M8X1.25 | 31 | 20 | 30 | 4989999336016 | 233-8271 | 50 | |
15.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 2200 | [M8] M8X1.25 | 36 | 25 | 45 | 4989999336023 | 233-8289 | 130 | |
20.82 € | 1 | 6 jours | 3900 | [M12] M12X1.75 | 45 | 30 | 66 | 4989999336030 | 233-8297 | 280 | ||
29.97 € | 1 | 6 jours | 6200 | [M12] M12X1.75 | 75 | 42 | 90 | 4989999336047 | 233-8301 | 590 | ||
34.47 € | 1 | 6 jours | 7800 | [M12] M12X1.75 | 85 | 42 | 100 | 4989999336054 | 233-8319 | 800 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations / Amortisseur | Caractéristiques de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Filetage mâle à une extrémité | Type à caoutchouc antivibrations | Autre | Matériau antivibrations | Caoutchouc naturel (NR) |
Matériau du raccord | Matériau en acier laminé pour structure générale | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur du caoutchouc(mm)
Longueur de l'arbre de montage(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles