Tampons butée caoutchouc-métal / forme coupelle / plaque de fond / NR / TS / TRUSCO NAKAYAMA

Tampons butée caoutchouc-métal / forme coupelle / plaque de fond / NR / TS / TRUSCO NAKAYAMA
  • Remise sur volume
[Features]
● As the feel of a collision is small and the noise is low,
the impact of the collision and the influence on surrounding is reduced.
● The absorption energy is large in spite of the compact design.

[Application]
● Cushioning material for ceiling cranes and stopper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS101
TS102
TS103
TS104
TS105
TS106
TS107
TS108
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Hauteur du caoutchouc
(mm)
Dimensions extérieures
(mm)
Diamètre du trou de montage
(mm)
Pas de montage
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

32.76 €

1 6 jours 785035505.5404989999359107233-8181100

64.13 €

1 Disponible 6 jours 2449056806.5634989999359114233-8190500

80.10 €

1 Disponible 6 jours 389846910013.0804989999359121233-8203900

86.93 €

1 Disponible 6 jours 614758812513.01004989999359138233-82111800

101.02 €

1 Disponible 6 jours 9796110816017.01254989999359145233-82202900

152.23 €

1 6 jours 15493813520017.01604989999359152233-82386200

299.86 €

1 6 jours 24490217025021.02004989999359169233-824611000

433.09 €

1 6 jours 38984421231521.02504989999359176233-825420500

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations / Amortisseur Caractéristiques de fonctionnement Standard
Type de connexion Trou rond Type à caoutchouc antivibrations Autre Matériau antivibrations Caoutchouc naturel (NR)
Matériau du raccord Matériau en acier laminé pour structure générale Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique