Tampons butée caoutchouc-métal / forme de cloche / plaque à œillet / NR / TK / TRUSCO NAKAYAMA

Tampons butée caoutchouc-métal / forme de cloche / plaque à œillet / NR / TK / TRUSCO NAKAYAMA
  • Remise sur volume
[Features]
● Highly flexible vibration proof rubber with low spring constant that effectively absorbs vibration in wide oscillation range
● Compact and low full height stabilizes machines.
● Easy mounting requiring no anchors

[Application]
● Small manufacturing machines, power engines, pneumatic and hydraulic machines, chemical machines, general commercial machines, precision equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TK202
TK203
TK215
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Hauteur du caoutchouc
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Dimensions extérieures
(mm)
Diamètre du trou de montage
(mm)
Pas de montage
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

33.38 €

1 6 jours 2952098908704989999359084233-8165100

39.51 €

1 6 jours 63530125130101104989999359091233-8173280

14.86 €

1 Disponible 6 jours 691534.5606484989999359077233-815735

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations Caractéristiques de fonctionnement Standard
Type de connexion Trou rond Type à caoutchouc antivibrations Autre Matériau antivibrations Caoutchouc naturel (NR)
Matériau du raccord Matériau en acier laminé pour structure générale Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique