Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés, hexagonaux / filetage intérieur, filetage extérieur, acier / NR / TOH / TRUSCO NAKAYAMA

Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés, hexagonaux / filetage intérieur, filetage extérieur, acier / NR / TOH / TRUSCO NAKAYAMA
  • Remise sur volume
[Features]
● Prevents misaligned mounting, providing the best vibration isolation performance.
● The hexagons are sized in millimeters to accommodate commercial tools.
● Deep sockets let the user install it in a recess such as a groove bottom.

[Application]
● General industrial machinery including various machine tools, centrifugal machines, crushers, engines and others.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOH-1216S
TOH-1415S
TOH-2115S
TOH-2618S
TOH-2918S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Charge admissible
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur du caoutchouc
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Dimensions extérieures
(mm)
Longueur de l'arbre de montage
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

5.24 €

1 Disponible 6 jours 23[M5] M5X0.80)165812124989999372793761-23117.6

4.98 €

1 6 jours 29[M5] M5X0.80)159414154989999372816761-23389

6.16 €

1 6 jours 69[m6] M6X1.00)1518021154989999372830761-235419.5

7.14 €

1 Disponible 6 jours 95[m6] M6X1.00)1821526184989999372854761-237140.0

8.26 €

1 6 jours 245[M8] M8X1.251860029244989999372878761-239753.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations Caractéristiques de fonctionnement Standard
Type de connexion Vis femelle, vis mâle Type à caoutchouc antivibrations Autre Matériau antivibrations Caoutchouc naturel (NR)
Matériau du raccord Matériau en acier laminé pour structure générale Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique