Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TOH-1216D |
TOH-1415D |
TOH-2115D |
TOH-2618D |
TOH-2918D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Max. Charge admissible (N) | Vis d'assemblage M | Hauteur du caoutchouc (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dimensions extérieures (mm) | Longueur de l'arbre de montage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 24 | [M5] M5X0.80) | 16 | 41 | 12 | 12 | 4989999372786 | 761-2303 | 8.3 | |
4.72 € | 1 | 6 jours | 30 | [M5] M5X0.80) | 15 | 67 | 14 | 15 | 4989999372809 | 761-2320 | 20.2 | ||
5.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 62 | [m6] M6X1.00) | 15 | 115 | 21 | 15 | 4989999372823 | 761-2346 | 10.2 | |
6.29 € | 1 | 6 jours | 82 | [m6] M6X1.00) | 18 | 165 | 26 | 18 | 4989999372847 | 761-2362 | 33.5 | ||
7.64 € | 1 | Disponible | 6 jours | 220 | [M8] M8X1.25 | 18 | 310 | 29 | 24 | 4989999372861 | 761-2389 | 56.0 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Caractéristiques de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Deux extrémités filetées | Type à caoutchouc antivibrations | Autre | Matériau antivibrations | Caoutchouc naturel (NR) |
Matériau du raccord | Matériau en acier laminé pour structure générale | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Max. Charge admissible(N)
Vis d'assemblage M
Hauteur du caoutchouc(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dimensions extérieures(mm)
Longueur de l'arbre de montage(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles