Bâche de séparation de type à bandes

Bâche de séparation de type à bandes
[Features]
· Excellent sound-proof, dust-proof, insect-proof, and humidity resistance properties.
· Keep escaping hot/cold air to a minimum, boosting air conditioning efficiency.
· Sheet corners are removed (round-edge processing) for safety.
· Keep escaping hot/cold air to a minimum, boosting air conditioning efficiency.
· Use as a partition for freezer rooms to easily create different temperatures in the same room.
· Excellent sound-proof, dust-proof, insect-proof, and humidity resistance properties.

Applications:
· Curtains and partitions for factories, warehouses, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS-220-30
TS-230-30
TS-330-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Épaisseur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

328.78 €

1 6 jours 20024989999277722447-381715.8

493.73 €

1 6 jours 30024989999277739447-382523.8

743.23 €

1 15 jours 3003-454-019135.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications Charge Longueur(m) 30 Couleur Transparence
Matériau Polychlorure de vinyle (PVC) Finition Antistatique (1010) Quantité 1 rouleau

Assistance technique