Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Dispositif de sécurité

Dispositif de sécurité

[Features]
· Helps keep factories safe and beautify the environment.
· Combine single units with other parts to adjust the length, create L/cross parts, and lay out as you wish.
· Each pole comes with 4 anchor bolts.

Applications:
· For general-purpose factories, warehouses, workplaces, and anywhere else where safety is a must.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFG09
SFG09B
SFG09D
SFG09DB
SFG12
SFG12B
SFG509
SFG509B
SFG512
SFG512B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spécifications Façade
(mm)
Hauteur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

320.40 €

6 jours Unité9449554989999632286505-67139.6

169.96 €

6 jours Pour trop-plein9449554989999632293505-67216.8

267.39 €

9 jours Unité de porte9799554989999632309509-304010.8

204.86 €

9 jours Trop-plein de porte9799554989999632316509-30587.7

331.97 €

6 jours Unité12449554989999632323505-673011.1

178.20 €

6 jours Pour trop-plein12449554989999632330505-67488.3

503.40 €

6 jours Unité94416554989999632347509-300720.0

286.78 €

6 jours Pour trop-plein94416554989999632354509-301514.0

379.35 €

6 jours Unité124416554989999632361509-302323.0

303.26 €

6 jours Pour trop-plein124416554989999632378509-303117.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Jaune Matériau Acier Quantité 1 unité

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique