Boulon de réglage (type 500 / 600kg) (avec plaque de butée à pied)

Boulon de réglage (type 500 / 600kg) (avec plaque de butée à pied)
  • Remise sur volume
· Features an anchor hole for fixing to the floor.
· A hole is provided to the pedestal part and to enable it to be fixed to the floor with an anchor. Used to prevent equipment movement caused by intense vibrations.
· Machine tools, vending machines, conveyors, work benches, control panels, and scientific instruments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS-TE2-12X100
SUS-TE2-12X120
SUS-TE2-12X150
SUS-TE2-16X100
SUS-TE2-16X130
SUS-TE2-16X150
SUS-TE2-16X180
SUS-TE2-20X100
SUS-TE2-20X130
SUS-TE2-20X150
SUS-TE2-20X180
TE212X100
TE212X120
TE212X150
TE216X100
TE216X130
TE216X150
TE216X180
TE220X100
TE220X130
TE220X150
TE220X180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Charge admissible
(kN)
Hauteur totale
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Propriétés Longueur de filetage
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

20.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8812512Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations1001.754989999299243431-5782230

21.48 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8814512Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations1201.754989999299250431-5791240

22.32 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8817512Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations1501.754989999299267431-5804260

26.02 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8812716Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations10024989999299274431-5812340

28.88 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8815716Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations13024989999299281431-5821400

30.27 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8817716Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations15024989999299298431-5839410

33.24 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8820716Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations18024989999299304431-5847450

40.60 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8813020Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations1002.54989999299311431-5855510

44.68 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8816020Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations1302.54989999299328431-5863570

47.82 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8818020Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations1502.54989999299335431-5871610

50.86 €

1 6 jours [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5.8821020Standard / Résistance à la corrosion / Performance antivibrations1802.54989999299342431-5880670

10.27 €

1 9 jours [Acier] Acier-Acier-4.912512Standard / Performance antivibrations1001.754989999031782360-9774230

10.71 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.914512Standard / Performance antivibrations1201.754989999031799360-9782240

11.13 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.917512Standard / Performance antivibrations1501.754989999031805360-9791260

12.51 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.912716Standard / Performance antivibrations10024989999031812360-9804340

12.78 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.915716Standard / Performance antivibrations13024989999031829360-9812400

12.95 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.917716Standard / Performance antivibrations15024989999031836360-9821410

12.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Acier] Acier-Acier-4.920716Standard / Performance antivibrations18024989999031843360-9839450

14.94 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.913020Standard / Performance antivibrations1002.54989999031850360-9847510

16.08 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.916020Standard / Performance antivibrations1302.54989999031867360-9855570

16.42 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.918020Standard / Performance antivibrations1502.54989999031874360-9863610

17.62 €

1 6 jours [Acier] Acier-Acier-4.921020Standard / Performance antivibrations1802.54989999031881360-9871670

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Type à fixation par boulon d'ancrage Poignée de réglage de la hauteur NA
Mécanisme pivotant NA Diamètre du socle(mm) 75 Taille d'ancrage recommandée M12
Quantité par paquet(pièce) 1

Assistance technique