Boulon de réglage (type 1200 à 4500kg) (NC12X100)

Boulon de réglage (type 1200 à 4500kg) NC12X100
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: NC12X100

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 12.67

Délai de livraison: 6 jours


Données techniques:

Matériau du filetage: [Acier] Acier au carbone pour structure générale

Traitement de surface du filetage: -

Matériau du corps: Acier

Traitement de surface du corps principal: -

Charge admissible: 11.76 kN


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NC12X100

Référence pièce
NC12X100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Charge admissible
(kN)
Hauteur totale
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Longueur de filetage
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

12.67 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone pour structure générale-Acier-11.76124121001.754989999315332231-3863323

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Standard Poignée de réglage de la hauteur NA
Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA Diamètre du socle(mm) 60
Quantité par paquet(pièce) 1

Vous vous trouvez sur la page de Boulon de réglage (type 1200 à 4500kg), le numéro d'article est le suivant: NC12X100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NC12X100.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NC12X120
NC12X150
NC16X100
NC16X130
NC16X150
NC16X180
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Matériau du filetage Traitement de surface du filetage Matériau du corps Traitement de surface du corps principal Charge admissible
(kN)
Hauteur totale
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Longueur de filetage
(mm)
Pas de filetage
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

13.31 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone pour structure générale-Acier-11.76144121201.754989999315349231-3871342

14.50 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone pour structure générale-Acier-11.76174121501.754989999315356231-4398355

15.14 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone pour structure générale-Acier-24.51261610024989999315363231-3880427

16.60 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier au carbone pour structure générale-Acier-24.51561613024989999315370231-3898474

17.24 €

1 6 jours [Acier] Acier au carbone pour structure générale-Acier-24.51761615024989999315387231-4401490

17.32 €

1 Disponible 6 jours [Acier] Acier au carbone pour structure générale-Acier-24.52061618024989999315394231-3901531

Assistance technique