Caoutchouc uréthane (tuyau)

Caoutchouc uréthane (tuyau)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
● Higher spring constant than metal springs and rubber cushions with excellent spring force.
● High repulsion allows for smaller size, and the number used can also be reduced.
● Can be placed in a narrow spaces and installation time is reduced to improve productivity.
● When used as a die, one minute is long enough for spin finishing, reducing the time required for die grinding.

[Applications]
● As fixture components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OUP0150603
OUP0150605
OUP0301302
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

17.25 €

6.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

156.53004989999327724289-918353

22.69 €

10.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

156.55004989999327014171-319187

19.19 €

10.17 €

1 Jour même

Stock

3013.02004989999327830289-9337145

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Amortisseur (épaisseur supérieure à 10mm) Matériau Uréthane Détails sur le matériau Uréthane (thermodurcissable / système PPG d'éther)
Dureté (shore, asker) Shore A90 Couleur Jaune Plage de températures de fonctionnement(°C) -5~70
Taille la plus longue(mm) 500 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique