Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
OUS1003 |
OUS1005 |
OUS1503 |
OUS1505 |
OUS503 |
OUS505 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.35 € | 1 | 6 jours | 10 | 300 | 300 | 4989999328370 | 289-9353 | 1044 | ||
183.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 500 | 500 | 4989999328387 | 289-9361 | 2858 | ||
141.05 € | 1 | 6 jours | 15 | 300 | 300 | 4989999328394 | 289-9370 | 1543 | ||
259.10 € | 1 | 6 jours | 15 | 500 | 500 | 4989999328400 | 289-9388 | 4348 | ||
65.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5 | 300 | 300 | 4989999328493 | 289-9396 | 520 | |
149.10 € | 1 | 6 jours | 5 | 500 | 500 | 4989999328509 | 289-9400 | 1459 |
Loading...
Matériau | Uréthane (thermodurcissable / système PPG d'éther) | Qualité, type | Uréthane standard | Avec ou sans adhésif | Sans joint |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications | Dureté (Shore A) : 90 | Couleur | Jaune | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5~70 |
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Épaisseur(mm)
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Propriétés optionnelles