Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
T5S7 |
T5S7BK |
T5S7GN |
T5S7GY |
T5S7P |
T5S7Y |
T5S12 |
T5S12BK |
T5S12GN |
T5S12GY |
T5S12P |
T5S12Y |
T5S17 |
T5S17BK |
T5S17GN |
T5S17GY |
T5S17Y |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Épaisseur (mm) | Couleur | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.53 € | 1 | 6 jours | 7 | Bleu | 4989999110517 | 366-1903 | 54.6 | ||
15.53 € | 1 | 6 jours | 7 | Noir | 4989999197549 | 415-1208 | 54.6 | ||
15.53 € | 1 | 6 jours | 7 | Vert | 4989999197556 | 415-1216 | 54.6 | ||
15.53 € | 1 | 6 jours | 7 | Gris | 4989999197563 | 415-1224 | 54.6 | ||
15.53 € | 1 | 9 jours | 7 | Rose | 4989999197570 | 415-1232 | 54.6 | ||
15.53 € | 1 | 6 jours | 7 | Jaune | 4989999197594 | 415-1259 | 54.6 | ||
18.22 € | 1 | 6 jours | 12 | Bleu | 4989999110500 | 366-1890 | 93.6 | ||
18.22 € | 1 | 6 jours | 12 | Noir | 4989999197426 | 415-1089 | 93.6 | ||
18.22 € | 1 | 6 jours | 12 | Vert | 4989999197433 | 415-1097 | 93.6 | ||
18.22 € | 1 | 6 jours | 12 | Gris | 4989999197440 | 415-1101 | 93.6 | ||
18.22 € | 1 | 6 jours | 12 | Rose | 4989999197457 | 415-1119 | 93.6 | ||
18.22 € | 1 | 6 jours | 12 | Jaune | 4989999197471 | 415-1135 | 93.6 | ||
22.81 € | 1 | 6 jours | 17 | Bleu | 4989999163971 | 404-7508 | 132.6 | ||
22.81 € | 1 | 6 jours | 17 | Noir | 4989999197488 | 415-1143 | 132.6 | ||
22.81 € | 1 | 6 jours | 17 | Vert | 4989999197495 | 415-1151 | 132.6 | ||
22.81 € | 1 | 6 jours | 17 | Gris | 4989999197501 | 415-1160 | 132.6 | ||
22.81 € | 1 | 7 jours | 17 | Jaune | 4989999197532 | 415-1194 | 132.6 |
Loading...
Matériau | Mousse de polyéthylène | Qualité, type | Mousse en polyéthylène | Avec ou sans adhésif | Sans joint |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 400 | Longueur(mm) | 300 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20 – 70 |
Densité | 65kg / m3 | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Épaisseur(mm)
Couleur
Code JAN
Code de commande
Type
Propriétés optionnelles