Caoutchouc uréthane (cylindre)

Caoutchouc uréthane (cylindre)
  • En promotion
[Features]
● Higher spring constant than metal springs and rubber cushions with excellent spring force.
● High repulsion allows for smaller size, and the number used can also be reduced.
● Can be placed in a narrow spaces and installation time is reduced to improve productivity.
● When used for bulging, workability is much better than when using hydraulic pressure.

[Applications]
● As fixture components.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OUE0300005

Référence pièce
OUE0300005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.98 €

20.24 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Amortisseur (épaisseur supérieure à 10mm) Matériau Uréthane Détails sur le matériau Uréthane (thermodurcissable / système PPG d'éther)
Dureté (shore, asker) Shore A90 Diamètre extérieur(mm) 30 Longueur(mm) 500
Couleur Jaune Plage de températures de fonctionnement(°C) -5~70 Taille la plus longue(mm) 1000
Unité de commande(pièce) 1 Code JAN 4989999327366 Code de commande 171-3132
Masse(g) 423

Vous vous trouvez sur la page de Caoutchouc uréthane (cylindre), le numéro d'article est le suivant: OUE0300005.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OUE0300005.

Assistance technique