Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EK35 |
EK40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur du caoutchouc (mm) | Charge admissible (N) | Constante du ressort (N / mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.27 € 2.81 € | 1 |
Jour même
Stock | 35 | 50 | 1000 | 95 | 4989999336078 | 233-8335 | 60 | ||
8.17 € 2.78 € | 1 |
Jour même
Stock | 40 | 30 | 1399 | 215 | 4989999336085 | 233-8343 | 50 |
Loading...
Forme | Amortisseur (épaisseur supérieure à 10mm) | Matériau | Caoutchouc | Détails sur le matériau | Caoutchouc naturel (NR) |
---|---|---|---|---|---|
Dureté (shore, asker) | Shore A68 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Hauteur du caoutchouc(mm)
Charge admissible(N)
Constante du ressort(N / mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Propriétés optionnelles