Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NF8X50 |
NF8X100 |
NF10X50 |
NF10X100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur totale (mm) | Filetage nominal M (mm) | Longueur de filetage (mm) | Pas de filetage (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 1 | 6 jours | 66 | 8 | 50 | 1.25 | 4989999315646 | 233-2655 | 50 | ||
4.20 € | 1 | 6 jours | 11.6 | 8 | 100 | 1.25 | 4989999315653 | 233-2663 | 65 | ||
7.86 € | 1 | 6 jours | 67.5 | 10 | 50 | 1.5 | 4989999315660 | 233-2671 | 75 | ||
5.06 € | 1 | 6 jours | 117.5 | 10 | 100 | 1.5 | 4989999315677 | 233-2680 | 100 |
Loading...
Type | Forme de boulon de réglage | Type de forme de boulon de réglage | Standard | Poignée de réglage de la hauteur | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Acier | Matériau du corps | Acier | Propriétés | Standard |
Mécanisme pivotant | NA | Diamètre du socle(mm) | 37 | Quantité par paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur totale(mm)
Filetage nominal M(mm)
Longueur de filetage(mm)
Pas de filetage(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles