Roulette fixe en caoutchouc série TYS

Roulette fixe en caoutchouc série TYS
  • Remise sur volume
[Features]
· A standard caster for light-/medium-weight loads that runs smooth and is highly load resistant.
· A caster with standard dimensions used in large numbers for transport carts, roll box pallets, and other general work purposes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYSK-50
TYSK-65
TYSK-75
TYSK-100
TYSK-125
TYSK-150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.63 €

1 6 jours 7035.01~80.0050Trou rond5528704750288.8514989999297515474-8280550

10.07 €

1 9 jours 8535.01~80.0050Trou rond5528704765258.8514989999297522474-8298600

9.48 €

1 6 jours 9335.01~80.0060Trou rond5528704775258.861.24989999297539474-8301650

15.83 €

1 6 jours 13280.01~140.00120Trou long80(90)45(50)110781003211122.44989999297546474-8310700

26.95 €

1 Disponible 6 jours 168140.01~220.00150Trou long110(112)53(56)140941253811153.04989999297553474-8328750

23.22 €

1 6 jours 190140.01~220.00160Trou long110(112)53(56)140941504011163.24989999297560474-8336800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Caractéristiques des roues NA Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge légère / moyenne
Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique