• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulette pivotante en nylon série TYS

Roulette pivotante en nylon série TYS

[Features]
· A standard caster for light-/medium-weight loads that runs smooth and is highly load resistant.
· A caster with standard dimensions used in large numbers for transport carts, roll box pallets, and other general work purposes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYSNY-50
TYSNY-65
TYSNY-75
TYSNY-100
TYSNY-125
TYSNY-150
TYSNYB-50
TYSNYB-65
TYSNYB-75
TYSNYB-100
TYSNYB-125
TYSNYB-150
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.16 €

4 jours 7035.01~80.00NA60Trou rond554270585028Charge légère / moyenne8.861.24989999296938474-7984550

10.88 €

5 jours 8535.01~80.00NA70Trou rond554270586525Charge légère / moyenne8.871.44989999296945474-7992600

11.59 €

4 jours 9335.01~80.00NA80Trou rond554270587525Charge légère / moyenne8.881.64989999296952474-8000650

15.95 €

4 jours 13280.01~140.00NA120Trou long68(71)68(71)909010032Charge légère / moyenne11122.44989999296969474-8018700

21.76 €

4 jours 168140.01~220.00NA150Trou long75(80)75(80)10210212540Charge légère / moyenne11153.04989999296976474-8026750

23.77 €

5 jours 190140.01~220.00NA160Trou long75(80)75(80)10210215040Charge légère / moyenne11163.24989999296983474-8034800

11.07 €

4 jours 7035.01~80.00Avec butée de rotation60Trou rond554270585025Charge légère / moyenne8.861.24989999296990474-8042550

11.71 €

4 jours 8535.01~80.00Avec butée de rotation70Trou rond554270586525Charge légère / moyenne8.871.44989999297287474-8051600

12.59 €

4 jours 9335.01~80.00Avec butée de rotation80Trou rond554270587526Charge légère / moyenne8.881.64989999297294474-8069650

19.52 €

4 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation120Trou long68(71)68(71)909010032Charge légère / moyenne11122.44989999297300474-8077700

26.47 €

5 jours 168140.01~220.00Avec butée de rotation150Trou long75(80)75(80)10210212540Charge légère / moyenne11153.04989999297317474-8085750

28.46 €

4 jours 190140.01~220.00Avec butée de rotation160Trou long75(80)75(80)10210215040Charge légère / moyenne11163.24989999297324474-8093800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Acier Unité de commande(pièce) 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique