Roulette en nylon, matériel en acier inoxydable, pivotante

Roulette en nylon, matériel en acier inoxydable, pivotante
[Features]
· Since the hardware is made of (SUS304) stainless steel and the wheel is made of nylon, both corrosion resistance and water resistance are excellent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYSNJ100
TYSNJ100S
TYSNJ130
TYSNJ130S
TYSNJ150
TYSNJ150S
TYSNJ200
TYSNJ200S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau du raccord Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque A
(mm)
Largeur de plaque B
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou de montage P
(mm)
Charge admissible
(kgf)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

61.13 €

1 6 jours 13280.01~140.00NA160[Acier] Acier68(71)68(71)909010032111024989999531886278-1778820

73.25 €

1 6 jours 13280.01~140.00Avec butée de rotation160Acier inoxydable68(71)68(71)909010032111024989999531923278-1841910

99.36 €

1 6 jours 170140.01~220.00NA160Acier inoxydable75(80)75(80)1021021304011163.24989999531893278-17861320

114.69 €

1 6 jours 170140.01~220.00Avec butée de rotation160Acier inoxydable75(80)75(80)1021021304011163.24989999531930278-18591520

108.48 €

1 6 jours 190140.01~220.00NA160Acier inoxydable75(80)75(80)1021021504011163.24989999531909278-17941420

123.90 €

1 6 jours 190140.01~220.00Avec butée de rotation160Acier inoxydable75(80)75(80)1021021504011163.24989999531947278-18671620

115.12 €

1 6 jours 250140.01~220.00NA220Acier inoxydable105(115)105(115)1401402004311.5224.44989999531916278-18083060

144.19 €

1 6 jours 250140.01~220.00Avec butée de rotation220Acier inoxydable105(115)105(115)1401402004311.5224.44989999531954278-18753410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Matériau de la roue Nylon Caractéristiques des roues NA
Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique