Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYST75NU |
TYST75NUS |
TYST100NU |
TYST100NUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. de filetage | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Pas de filetage (mm) | Longueur axiale L (mm) | Charge admissible (kgf) | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.58 € | 1 | 6 jours | 97 | NA | 70 | M12 | 75 | 26 | 1.75 | 35 | 71.4 | Type à visser | 4989999687323 | 278-3126 | 360 | ||
12.95 € | 1 | 6 jours | 97 | Avec butée de rotation | 70 | M12 | 75 | 26 | 1.75 | 35 | 71.4 | À visser / avec butée | 4989999687330 | 278-3134 | 395 | ||
14.67 € | 1 | 6 jours | 126 | NA | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | Type à visser | 4989999687347 | 278-3142 | 435 | ||
16.25 € | 1 | 6 jours | 126 | Avec butée de rotation | 60 | M16 | 100 | 28 | 2 | 40 | 61.2 | À visser / avec butée | 4989999687354 | 278-3151 | 505 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Matériau de la roue | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques des roues | Résistance à l'huile / NA | Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge légère |
Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. de filetage
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Pas de filetage(mm)
Longueur axiale L(mm)
Charge admissible(kgf)
Spécifications
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles