Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TYSST100N |
TYSST100NS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Butée | Spécifications | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.72 € | 1 | 6 jours | NA | Type à visser | 4989999687422 | 278-3088 | 375 | ||
25.83 € | 1 | 6 jours | Avec butée de rotation | À visser / avec butée | 4989999687439 | 278-3096 | 460 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Hauteur de montage H(mm) | 126 | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(daN) | 60 | Matériau de la roue | Nylon | Caractéristiques des roues | NA |
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Diam. de filetage | M12 | Diam. de roue D(Ø) | 100 |
Largeur de roue(mm) | 25 | Catégorie de charge | Charge légère | Pas de filetage(mm) | 1.75 |
Longueur axiale L(mm) | 35 | Charge admissible(kgf) | 61.2 | Unité de commande(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Butée
Spécifications
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles